Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
marbodal/products/feada6c0-a6ab-43de-ada3-4eb57b398206
Início
Categorias
Cozinha
Armários de Cozinha
L-Shaped Kitchen two walls
Indisponível em Estados Unidos
Marbodal
Seguir
L-Shaped Kitchen two walls
4.4
(21 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Porta Arkitekt Plus Branco. - Plana com borda ligeiramente arredondada. - MDF 19mm. - Cor NCS S 0500-N, endurecido por UV à base de água. - Nordic Swan Ecolabel.
Descarregar
Especificação
Especificação
Showcase L-Shaped Kitchen
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Kitchen_Type04
Familia de producto
Showcase
Grupo de produtos
L-Shaped Kitchen two walls
Tipo
Mostruário (modelo)
Data de publicação
2018-07-20
Número de edição
1
Altura (mm)
2278
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.marbodal.se/kok/arkitekt-plus/frost/
Instruções de instalação
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Certificação do produto
https://www.marbodal.se/projekt-arkitekt/ekoprestanda/
Descrição técnica
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Relacionado
Relacionado
Material principal
MDF
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Armários de Cozinha
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Cabinets
Código UNSPSC
30161801
Número OmniClass
23-21 19 15 33 11
Título Omniclass
Residential Kitchen Specialty Casework
Disponibilidade da região
Europa
Sweden
Produtos parecidos
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descarregar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descarregar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descarregar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descarregar
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Descarregar
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
Descarregar