Publicar produtos
Berko - ASL3 & ASL5 Series - Architectural Sill-Height Convector
Berko - ASL3 & ASL5 Series - Architectural Sill-Height Convector
Berko - ASL3 & ASL5 Series - Architectural Sill-Height Convector
Berko - ASL3 & ASL5 Series - Architectural Sill-Height Convector

    Berko - ASL3 & ASL5 Series - Architectural Sill-Height Convector

    Traduzido por Google,

    A Série ASL3 é aprovada para uso residencial e projetada para versatilidade em uma ampla gama de necessidades de aquecimento. Seu elemento de aquecimento patenteado "Stair-Step" ASL5 garante desempenho eficiente, enquanto o design Snap-Lock de alumínio extrudado em duas peças proporciona um encaixe rápido e seguro ao longo de toda a unidade. As grades de entrada de ar frontal e inferior apresentam aberturas limpas e atraentes para um visual elegante.

    As unidades podem ser montadas no chão, na parede ou em pedestais, e instaladas de parede a parede ou como seções individuais em comprimentos padrão de 71 cm a 3 metros. Opções de pintura e anodização personalizadas estão disponíveis para combinar com qualquer decoração. Perfis de acabamento com estilo arquitetônico conferem uma aparência refinada, e cantos pré-cortados de fábrica facilitam a adaptação a espaços com formatos diferenciados.

    O ASL3 oferece entrada pela direita ou pela esquerda, uma canaleta para fios integrada com a fiação de fábrica e uma linha completa de acessórios de acabamento. Os controles opcionais incluem termostatos, relés e interruptores para maior flexibilidade. O fácil acesso à fiação pela parte inferior, traseira ou lateral simplifica a instalação. Um interruptor de limite térmico de comprimento total oferece proteção contra superaquecimento e reinicia automaticamente quando as temperaturas retornam ao normal. Orifícios de descarga à prova de lápis na grade superior garantem maior segurança.

    ESPAÇOS IDEAIS | Residencial (ASL3) : Salas de estar; Quartos; Outras áreas similares com janelas do chão ao teto

    ESPAÇOS IDEAIS | Institucional e Comercial (ASL3 ou ASL5): Escritórios; Corredores; Hall de entrada; Condomínios; Salas de conferência; Espaços comerciais; Outras áreas similares

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBerko-ASL3-ASL5-Series-Architectural-Sill-Height-Convector
    • Familia de productoConvectors
    • Grupo de produtosBerko
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor elétrico
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Convectors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit