Publicar produtos
QMark LFK Wall Heater
QMark LFK Wall Heater
QMark LFK Wall Heater

    QMark LFK Wall Heater

    Traduzido por Google,

    Entradas e vestíbulos permanecem aquecidos e aconchegantes com a instalação deste aquecedor com ventilador. Sua alta capacidade de aquecimento também é ideal para porões e salas de jogos. A unidade é fácil de instalar, graças ao seu design simples de 3 peças e termostato integrado. O recurso de retardo do ventilador também ajuda a prolongar a vida útil do seu aquecedor.

    • Grelha de aço contemporânea de qualidade comercial, projetada para oferecer uma aparência elegante e uso robusto.
    • O protetor térmico de sobreaquecimento com reinicialização manual desliga a energia em caso de bloqueio acidental.
    • O retardo automático do ventilador elimina correntes de ar frio na inicialização e dissipa o calor residual do corpo do aquecedor durante o desligamento.
    • O termostato bipolar integrado permite o ajuste fácil da temperatura ambiente para manter o nível de conforto desejado.
    • Interruptor de desligamento positivo para garantir que o aquecedor não funcione quando não for necessário.
    • Todas as unidades possuem um motor de ventilador encapsulado com lubrificação permanente, o que garante longa vida útil, baixa manutenção e distribuição uniforme do calor por todo o ambiente.
    • Tampão inviolável para orifício do termostato

    ESPAÇOS IDEAIS | Salas de Máquinas; Vestíbulos; Entradas; Halls de Entrada; Corredores; Escadarias de Hotéis; Restaurantes; Salas de Conferência; Consultórios Médicos; Subsolos; Salas de Estar/Família

    Especificação
    • COLOR| White

      TEMP RANGE | 40-90F

      CFM | 100

      GRILLE | 19-5/16″ H x 15-3/4″ W x 1-1/4″ D

      BACK BOX | 18-1/4 H x 14-3/8 W x 3-7/8 D

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacommercial-fan-forced-wall-heater-lfk-series
    • Familia de productoUnit Heaters
    • Grupo de produtosQMark
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States