Publicar produtos
Berko - RCC Series - Cove Heater
Berko - RCC Series - Cove Heater

    Berko - RCC Series - Cove Heater

    Traduzido por Google,

    Para um aquecimento suave em espaços com pouco espaço nas paredes, escolha um aquecedor de parede embutido. Ele é fácil de instalar na parede, proporcionando calor para sua sala de estar, quarto, banheiro, porão ou escritório.

    • Ideal para aquecimento de conforto primário ou complementar.
    • Ideal para espaços limitados na parede onde se deseja um aquecimento suave.
    • O painel frontal em alumínio extrudado proporciona uma superfície texturizada e radiante de alta eficiência.
    • Revestida com tinta texturizada resistente a altas temperaturas, a unidade irradia a maior parte de sua energia térmica pela superfície frontal.
    • O novo perfil e o sistema de suspensão exclusivo proporcionam uma dissipação de calor ideal para um conforto uniforme.
    • Fácil de instalar na parede; todas as peças incluídas.
    • Proporciona calor limpo, suave e confortável, permitindo o uso total das paredes e do piso.
    • Sem ruído. Sem peças móveis. Sem manutenção.
    • Sem tetos, paredes ou cortinas para limpar. Sem ar seco.
    • Aquecimento com dupla função (radiante e por convecção): a energia restante é dissipada pelo fluxo de convecção atrás e sobre a parte superior da unidade, circulando o ar quente pelo ambiente – proporcionando um aquecimento uniforme em todo o espaço.

    ESPAÇOS IDEAIS | Escritórios; Corredores; Hall de Entrada; Salas de Conferência; Espaços Comerciais; Creches; Residências Geriátricas; Laboratórios; Salas de Estar; Cozinhas; Quartos; Banheiros; Subsolos

    Especificação
    • COLOR| White

      DIMENSIONS | 4-3/16″ H x 3″ D (Length varies)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBerko-RCC-series-Cove-Heaters
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosHeaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
    • Código CSI MasterFormat 201423 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiant Heating Units

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit