Publicar produtos
QMark - CWH Series - Architectural Small Wall Series
QMark - CWH Series - Architectural Small Wall Series
QMark - CWH Series - Architectural Small Wall Series

    QMark - CWH Series - Architectural Small Wall Series

    Traduzido por Google,

    Este aquecedor de parede com ventilador proporciona um toque arquitetônico elegante, além de oferecer conforto confiável para espaços pequenos. Seu design exclusivo o torna um elemento bem-vindo em qualquer ambiente, distribuindo calor intenso para todos os presentes.

    • Grelha contemporânea em aço usinado, projetada para proporcionar fluxo de ar otimizado.
    • O elemento de aquecimento consiste em aletas de aço reforçado brasadas a elementos tubulares revestidos de aço, dispostas em um padrão de grade que cobre toda a área de descarga.
    • RETARDO DO VENTILADOR: Quando o aquecimento é solicitado, a resistência é energizada, mas o ventilador é acionado com um atraso até que a resistência esteja aquecida, eliminando a circulação de ar frio durante a inicialização. Quando o termostato atinge a temperatura desejada, a resistência é desenergizada, mas o ventilador continua funcionando até que todo o ar aquecido seja expelido, proporcionando maior vida útil aos componentes e maior conforto térmico.
    • Projetado para fácil instalação. O aquecedor é montado antes da fiação. Ambas as mãos ficam livres para fazer as conexões de campo em um compartimento espaçoso. O motor é totalmente fechado, com proteção de impedância e rolamentos lubrificados permanentemente.
    • O sistema de fluxo de ar maximiza o volume de ar com um nível de ruído mínimo: 65 CFM. A robusta grelha arquitetônica de aço de qualidade comercial com venezianas cria um padrão de fluxo de ar descendente.
    • Este aquecedor foi projetado para instalação em paredes com dimensões de 2 x 4 polegadas ou maiores, utilizando a caixa de embutir fornecida. O aquecedor também pode ser montado diretamente na parede utilizando a moldura de montagem em superfície, modelo nº SRASMAG (vendida separadamente).
    • O aquecedor pode ser conectado com fiação elétrica padrão (60°C). Consulte o acabamento durável em pintura eletrostática a pó de poliéster na cor bronze estatuário e a estrutura de alumínio.

    ESPAÇOS IDEAIS | Vestíbulos; Entradas; Halls de entrada; Corredores; Escadarias; Restaurantes; Salas de conferência; Escritórios; Subsolos; Salas de estar; Quartos

    Especificação
    • COLOR| Bronze

      TEMP RANGE | 40-90F

      CFM | 65

      GRILLE | 12-1/8″ H x 10-5/8″ W x 1″ D

      BACK BOX | 11 H x 9-1/4 W x 4 D

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQMark-CWH-Commercial-Fan-Forced-Wall-Heaters
    • Familia de productoUnit Heaters
    • Grupo de produtosQMark
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit