Publicar produtos
QMark GFR Fan Forced Wall Heaters
QMark GFR Fan Forced Wall Heaters
QMark GFR Fan Forced Wall Heaters
QMark GFR Fan Forced Wall Heaters

    QMark GFR Fan Forced Wall Heaters

    Traduzido por Google,

    Agora você pode ter aquecimento de nível comercial na sua própria casa com este aquecedor de parede com ventilador. Este aquecedor silencioso e de resposta rápida é recomendado para quartos, banheiros, salas de jogos e escritórios domésticos. Projetado para se assemelhar a uma saída de aquecimento residencial padrão, ele é instalado na parede, fora do alcance de animais de estimação, crianças ou outras pessoas que circulam pelo ambiente. Sua construção simples em 3 peças facilita a instalação, e o sistema de conexão CLIP-N-FIT permite o ajuste fácil da potência do aquecedor.

    • Grelha contemporânea em estilo de registro que se integra a qualquer estilo residencial ou comercial.
    • Soprador tangencial para operação extremamente silenciosa
    • Proteção dupla: corte térmico com luz indicadora e fusível térmico de uso único.
    • Motor do ventilador com lubrificação permanente e rolamentos protegidos contra poeira.

    ESPAÇOS IDEAIS | Quartos; Salas de Estar/Salas de Família; Cozinhas; Banheiros; Subsolos; Escritórios; Salas de Conferência; Corredores; Hall de Entrada; Salas de Espera

    Especificação
    • COLOR| White

      TEMP RANGE | 40-85F

      CFM | 50

      GRILLE | 16-7/8 W X 7-3/4 H X 7/8 D

      BACK BOX | 14-3/8 W X 6-5/8 H X 4-3/8 D

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafan-forced-wall-heater-gfr-series
    • Familia de productoUnit Heaters
    • Grupo de produtosQMark
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit