Publicar produtos
Indeeco - Invizatherm Thin Series Infrared Heaters
Indeeco - Invizatherm Thin Series Infrared Heaters

    Indeeco - Invizatherm Thin Series Infrared Heaters

    Traduzido por Google,

    A linha Invizatherm™ Thin oferece todo o desempenho e confiabilidade da Invizatherm™ original, agora em um perfil mais fino e moderno. Projetada com maior potência de aquecimento por polegada quadrada, a linha Thin proporciona aquecimento discreto e eficaz para ambientes comerciais e externos elegantes.

    Ideal para restaurantes, pátios e áreas externas cobertas, este aquecedor radiante de perfil baixo se integra perfeitamente a qualquer ambiente com seu design elegante e discreto e três opções de cores modernas. Como todos os modelos Invizatherm™, ele não possui peças móveis, não precisa de lâmpadas e não requer manutenção por toda a vida útil.

    Com uma eficiência de conversão de energia em calor de 95%, a Série Thin oferece desempenho incomparável em um formato elegante e arquitetônico.

    Aplicações | Armazéns, Fábricas, Unidades de Produção, Instalações de Armazenamento, Oficinas de Reparação Automóvel, Terminais de Transporte, Estufas, Aeroportos, Estacionamentos, Docas de Expedição e Recebimento, Estádios

    Especificação
    • The infrared or IR waveband is often subdivided into three regions: IR-A (.7 – 1.4 μm), IR-B (1.4 – 3 μm), and IR-C (3 – 1000μm). IR causes a heating effect when it strikes a surface, in the case of comfort heating this is normally the skin. However, not all IR is converted to heat. IR can be absorbed or reflected.*¹ In the comfort heating world, we want to fall into the absorption range as much as possible. Good absorption directly correlates to better comfort heat. Generally, the longer the IR wave, the more absorption will occur (IR-C) and the shorter the wave, the more IR is reflected off of the skin (IR-A & IR-B).

      Indeeco heating elements fall right in the sweet spot of the IR waveband, IR-C. Nearly 100% of the waves that the Invizatherm™ emits will be absorbed rather than reflected. Our competitors heating methods often land in the short-medium (IR-A and IRA B), which are ineffective for comfort heating applications. We’re translating every penny you spend on energy into comfort heat rather than reflecting it around the room.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaindeeco-invizatherm-thin-series-infrared-heaters
    • Familia de productoInfrared Heaters
    • Grupo de produtosIndeeco
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit