Publicar produtos
QMark - Architectural Sill-Height Convector – DBA & SHA Series
QMark - Architectural Sill-Height Convector – DBA & SHA Series
QMark - Architectural Sill-Height Convector – DBA & SHA Series

    QMark - Architectural Sill-Height Convector – DBA & SHA Series

    Traduzido por Google,
    • A série DBA é aprovada para aplicações residenciais.
    • O design patenteado do elemento de aquecimento SHA em formato de "degrau" atende a uma infinidade de aplicações e necessidades de aquecimento.
    • O design exclusivo de fecho Snap-Lock em alumínio extrudado de duas peças fixa as grelhas superior e frontal, também de peça única, às grelhas traseira e inferior, também de peça única, proporcionando um encaixe rápido e seguro em toda a extensão da unidade.
    • A grelha de entrada de ar frontal/inferior utiliza ranhuras que criam uma instalação atraente onde a grelha de entrada fica visível.
    • Integre-se a qualquer decoração com pintura personalizada e anodização sob encomenda.
    • As unidades podem ser montadas no chão, na parede ou em pedestais.
    • Personalize o espaço com instalação de parede a parede ou com unidades individuais em comprimentos padrão de 28 polegadas a 10 pés.
    • As unidades estão disponíveis numa ampla gama de capacidades de aquecimento por metro de comprimento (consulte as especificações).
    • As seções de extremidade em estilo arquitetônico conferem um acabamento elegante quando usadas individualmente ou em locais onde não se deseja uma instalação de parede a parede.
    • Cantos internos e externos podem ser encomendados com corte e esquadria de fábrica para se ajustarem a espaços difíceis ou com formatos incomuns.
    • Entrada pela direita ou pela esquerda e canaleta para fios embutida (equivalente a um conduíte de 3/4 pol.) com fiação instalada de fábrica.
    • Linha completa de acessórios de acabamento, incluindo seções cegas correspondentes, tampas de extremidade, seções de preenchimento, cantos internos e externos, seções de extremidade diagonais e placas de emenda.
    • Os controles opcionais integrados incluem: termostato de tensão de linha; termostato de dois estágios; interruptor liga/desliga; relé de transformador; relé de potência e interruptor pneumático.
    • Conexão fácil da fiação de alimentação pela parte inferior, traseira ou lateral, bem como fiação múltipla de aquecedores adjacentes a partir de um único ponto de entrada.
    • O interruptor de limite térmico com bulbo sensor linear (de comprimento total) proporciona proteção constante contra sobreaquecimento por qualquer causa.
    • O interruptor será reiniciado automaticamente quando as temperaturas normais de funcionamento forem restabelecidas.
    • As aberturas de saída de ar na grade superior são ranhuras perfuradas à prova de lápis para maior segurança.
    Especificação
      • DIMENSIONS | (DBA) 6″ H x 3-5/8″D (Length varies)
      • DIMENSIONS | (SHA) 7″ H x 5-5/8″D (Length varies)
      • COLORS | White, Beige, Aluminum, Bronze, Black, Charcoal Gray, Custom Colors & Anodizing
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaqmark-Architectural-Sill-Height-Convector-DBA-SHA-Series
    • Familia de productoConvectors
    • Grupo de produtosQMark
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit