Publicar produtos
QMark - CP Series - Radiant Ceiling Panels
QMark - CP Series - Radiant Ceiling Panels
QMark - CP Series - Radiant Ceiling Panels

    QMark - CP Series - Radiant Ceiling Panels

    Traduzido por Google,

    Os painéis radiantes para teto chegam onde outras soluções de conforto não conseguem. Com três opções de montagem, adaptam-se a qualquer espaço no teto, ajudando a compensar a perda de calor através de janelas e entradas. Instale-os na sua casa de banho, escritório ou estúdio, em qualquer lugar onde precise de se manter aquecido e conservar espaço no chão para outras atividades.

    • Ideal para conforto invisível, primário ou suplementar.
    • Ideal para compensar perdas de calor no perímetro ou para fornecer aquecimento primário a um espaço inteiro.
    • Linha completa de painéis personalizados disponível mediante solicitação (consulte as especificações).
    • A unidade vem de fábrica com 122 cm (48 pol.) de conduíte metálico flexível de 1/2 polegada e conector para caixa de junção.
    • Isolamento – Feito de fibra de vidro de alta temperatura com 2,54 cm (1 pol.) de espessura e densidade de 454 g (1 lb).
    • Carcaça de aço galvanizado ou aluminizado
    • O elemento fundido encapsulado garante temperaturas uniformes em toda a superfície e maior durabilidade da unidade.
    • Inclui fio terra e fios condutores de 48 polegadas alojados em conduíte metálico flexível.
    • Todos os painéis vêm de série com clipes de fixação combinados Earthquake/T-bar.
    • Os ganchos de suspensão possuem orifícios para correntes de suporte ou podem ser dobrados sobre a barra em T para reduzir o movimento lateral.
    • Fabricado com materiais retardantes de chamas; sem classificação de risco de incêndio ou perigo.
    • Painéis de teto podem ser feitos sob encomenda.

    ESPAÇOS IDEAIS | Escritórios; Corredores; Hall de Entrada; Salas de Conferência; Espaços Comerciais; Vestiários; Laboratórios; Estúdios de Ioga; Salas de Estar; Quartos; Banheiros; Subsolos

    Especificação
    • COLORS |White & Custom Colors

      DIMENSIONS | 24 x 24″ and 24 x 48″

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaqmark-cp-series-radiant-ceiling-panels
    • Familia de productoRadiation Panels
    • Grupo de produtosQMark
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit