Publicar produtos
LoPro 2 (LPN2) Air Curtain, Unheated

LoPro 2 (LPN2) Air Curtain, Unheated

Traduzido por Google,

Certificado de Saneamento ETL - LoPro 2 (LPN2)

Nosso modelo LoPro LPN2 compartilha o mesmo design elegante e fácil de usar que o restante da série LoPro apresenta, só que é certificado pela ETL Sanitation para aplicações em serviços de alimentação. Possui motor de 1/6 HP e possui certificação sanitária para alturas de até 7'. A cor padrão é Obsidian Black.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalpn2-air-curtain-unheated
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de produtosSanitation (LPN2 N2 NH2) Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC010067
  • Nome ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
  • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 13
  • Título OmniclassNon Heated Air Curtains

Disponibilidade da região

América do Norte