Publicar produtos
Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water

Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water

Traduzido por Google,

Cortinas de ar padrão 2 (STD2)

A série Standard, um híbrido comercial e industrial, é a nossa série de poupança de energia mais popular. Ele possui motores de ½ cavalo-vapor que são mais barulhentos e fortes que o LoPro, mas são ideais para uma infinidade de aplicações industriais e voltadas para o cliente. Ele também está disponível em versões com certificação ETL Sanitation e é adequado para alturas de até 10 pés (ETL Sanitation classificado para alturas de 7 pés). A cor padrão em todos os modelos é Obsidian Black e opções aquecidas estão disponíveis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastd2-air-curtain-hot-water
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de produtosSTD2 (Standard 2) Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC011301
  • Nome ETIMHot water air curtain
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
  • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 11
  • Título OmniclassHeated Air Curtains

Disponibilidade da região

América do Norte