Publicar produtos
Wind Stopping 16 (WMH) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Wind Stopping 16 (WMH) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Traduzido por Google,

Parada do Vento 16 (WMH)

A maior das duas séries Wind Stopping de nossa linha industrial pesada, as unidades WMH fornecem certificação AMCA e possuem motores de 5 a 7 cavalos de potência, que podem repelir rajadas de vento de até 15 MPH em alturas de até 16 pés de altura. A cor padrão para esses modelos industriais é Titanium Silver e opções aquecidas estão disponíveis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawmh-air-curtain-indirect-fired-gas
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de produtosWMI/WMH (Wind Stopping) Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC011749
  • Nome ETIMGas fired air curtain
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
  • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 11
  • Título OmniclassHeated Air Curtains