Publicar produtos
Back Door (NH2) Air Curtain, Unheated

Back Door (NH2) Air Curtain, Unheated

Traduzido por Google,

Certificado de Saneamento ETL - Porta Traseira (NH2)

A série Back Door Sanitation Certified (NH2) apresenta os mesmos componentes internos e motor(es) de 1 cavalo-vapor que nossa série HV2 (High Velocity 2), mas foi testada e certificada para atender ao padrão ETL Sanitation/ANSI 37 para eficácia em ambientes de preparação de alimentos. É capaz de separar ambientes e proteger aberturas com cargas de vento significativas de até 12 pés de altura e a cor padrão é Titanium Silver.

Especificação
  • The Back Door Sanitation Certified Series (NH2) features the same internal components and 1 horsepower motor(s) as our HV2 (High Velocity 2) Series, but it has been tested and certified to meet the ETL Sanitation/ANSI 37 standard for effectiveness in food prep environments. It is capable of separating environments and protecting openings with significant wind loads up to 12 ft. high and the standard color is Titanium Silver.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanh2-air-curtain-unheated
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de produtosSanitation (LPN2 N2 NH2) Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC010067
  • Nome ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
  • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 13
  • Título OmniclassNon Heated Air Curtains

Disponibilidade da região

América do Norte