Publicar produtos
Fris lamp
Fris lamp
Fris lamp
Fris lamp
Fris lamp

    Fris lamp

    Traduzido por Google,

    Desenhar finos feixes de luz em um espaço com cada um deles apontando em qualquer direção. É por isso que criamos o Fris, um sistema de iluminação multiuso, disponível em versão de parede/teto ou pendente, que permite combinar várias unidades em diferentes tamanhos e posições, cada uma apontando seu próprio feixe de luz.

    Seu design consiste em um tubo de vidro que envolve a luz. O que o torna único é que o vidro não apenas protege a luz, mas também fornece uma função mecânica, suspendendo todo o sistema e permitindo que a lâmpada gire e a luz seja direcionada em uma determinada direção. Como resultado, o vidro é tanto material quanto função. Através do vidro transparente, vemos o interior da lâmpada, que consiste em dois perfis: um inclui a fonte de luz e o outro atua como uma parábola, projetando uma luz nítida e intensa.

    Este sistema permite compor estruturas de luz e unir um conjunto de lâmpadas por meio de diferentes acessórios de montagem e suspensão. Na versão pendente, cada unidade Fris é suportada por uma tira, de modo que várias podem ser colocadas horizontalmente, em linha, uma sobre a outra ou perpendicularmente, criando intersecções de luz. Elas também podem funcionar separadamente como uma lâmpada individual. A outra versão pode ser fixada no teto ou na parede. A versão pendente está disponível em três comprimentos de 80, 155 cm e 215 cm e a versão para teto ou parede vem em outros três comprimentos de 80, 155 e 215 cm. Há também uma versão mais técnica onde a luz é distribuída em células com lentes independentes, alcançando um UGR de menos de 19.

    A Fris oferece um design muito versátil e funcional para iluminação precisa de qualquer tipo de projeto. Um sistema engenhoso que aborda corajosamente uma questão até então não resolvida: ter um conjunto de lâmpadas onde cada uma direciona a luz individualmente.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFris
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosIndoor Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes