Publicar produtos
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro

    Ambrosia Pro

    Traduzido por Google,

    O ponto de partida para a Ambrosia foi resgatar a tradicional luminária Linestra, atualizando-a e demonstrando que um design técnico e resoluto também pode ser poético. A Linestra era inicialmente uma linha de luz, que evoluiu para um sistema modular expansível, adaptável a qualquer espaço.

    Seu design deriva de uma estrutura tubular com linhas suaves que se fixa ao teto, permitindo que a luz desça e ilumine delicadamente qualquer tipo de projeto. É essa luz difusa que preenche o espaço, adicionando beleza.

    Este sistema de iluminação está disponível em quatro comprimentos predefinidos, de 120 a 315 cm. Extensões de 40 e 60 cm permitem definir a altura de instalação. Dessa forma, você pode ajustar a distância do teto para criar composições visualmente fluidas.

    O tubo de luz LED SMD de 24V está disponível em três temperaturas de cor quentes: 2200K, 2700K e 3000K, e oferece intensidade ajustável. Pode ser instalado em um plafon com driver integrado ou embutido e oculto.

    Esta coleção foi ampliada com uma versão projetada especificamente para espaços de trabalho que exigem iluminação mais controlada. A Ambrosia Pro inclui uma estrutura de células com lentes independentes que projetam uma luz mais direcional. Esta edição segue a mesma linha da coleção, mas é perfeita para diferentes aplicações. Está disponível na versão de suspensão horizontal em dois comprimentos — 120 e 180 cm — e em três acabamentos: dourado, aço inoxidável e preto. A extensão que a fixa ao teto é sempre preta. A Ambrosia Pro está disponível em duas temperaturas de cor, 3000K e 4000K, e também permite o ajuste de intensidade.

    A luminária Ambrosia surgiu como uma peça decorativa única para uma boutique de luxo multimarcas em Madri. O estúdio Ciszak Dalmas, em parceria com Joan Gaspar, decidiu repensá-la, buscando combinar simplicidade, funcionalidade e estética. Seu design linear e singular, um segmento de luz quase plano, foi transformado em um sistema modular e assimétrico, criando uma iluminação suave e surpreendente.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaambrosia-pro
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosIndoor Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia