Publicar produtos
Marvin Skylight Window
Marvin Skylight Window
    Marvin
    Arquivado

    Marvin Skylight Window

    4.5 de 5 estrelas4.5(14 avaliações)

    The Marvin Skylight, available in select markets, delivers expansive views of the outside world and allows you to incorporate the benefits of natural light into your home. With its unique, design-forward sizes, narrow sightlines, and uncluttered aesthetic, the Marvin Skylight will introduce a beautiful, light-filled architectural element into any space.

    Especificação
    • Features of the Marvin Skylight

      • Sleek design
      • Durable and low-maintenance fiberglass composite frame
      • Narrow sightlines provide more visible daylight compared to current offerings from other manufacturers
      • Flush glazing sheds debris and prevents pooling
      • The same unit can be installed on either a curb or directly to the roof deck
      • Non-venting
      • Third party shades can be added
      • Maximum sizes up to 48” x 90”
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamarvin-skylight-window
    • Familia de productoSkylight
    • Grupo de produtosFixed
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-05-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCFixed skylights
    • Código UNSPSC30171801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201404 23 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Unit Masonry Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows