Publicar produtos
STAR LINE
STAR LINE

    STAR LINE

    Traduzido por Google,
    Painel fabricado inteiramente em termoplástico ABS, projetado para reduzir o consumo de energia, oferecer uma distribuição uniforme da luz e evitar ofuscamento e efeitos de ofuscamento (painel sem cintilação). Moldura fabricada em peça única, oferecendo uma integração limpa em tetos de todos os tipos. Adequado para tectos Armstrong, mas também válido para instalação embutida em tectos de gesso. Estes painéis de LED estão equipados com um difusor prismático, atingindo um Unified Glare Rating UGR inferior a 19. Os painéis Star Line tornaram-se a melhor escolha para a iluminação do local de trabalho graças ao seu desempenho de alta qualidade: distribuição de luz uniforme, iluminação sem cintilação e sem ofuscamento ou efeitos de cegueira (UGR inferior a 19). Adequado para diversas aplicações: escritórios, residências, salas de aula, hospitais, supermercados, etc.
    Especificação
    • Power: 40W Input Voltage: 165-265VAC LED chip: 48 pcs 2835 SMD Luminous Efficiency: 120 lm/W CRI>80 CCT: 4000K/5000K Beam angle: 160° IP code: IP20 Operating temperature: -20º ≈ +65ºC Overall dimensions: L595 x W595 x H30 mm Cutting dimensions: L570 x W570 mm Lifespan: 40.000h
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastar-line
    • Familia de productoCeiling Mounted
    • Grupo de produtosLED panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)595
    • Profundidade (mm)595
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)2.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring