Publicar produtos
M10 Safe axes
M10 Safe axes
M10 Safe axes
    MASTERTEC

    M10 Safe axes

    Traduzido por Google,

    Terminal de aterramento fixo à prova d'água e pressurizado | V4A | Rosca M10

    Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      axe: Stainless steel V4 A | water barrier: TPE

      versions:

      • Art.-No. 100179: length 200 mm
      • Art.-No. 100180: length 300 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaachse-m10-safe
    • Data de publicação2025-12-17
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Proteção contra raios