Publicar produtos
Fixed earthing terminal M16 and accessories
Fixed earthing terminal M16 and accessories
Fixed earthing terminal M16 and accessories
Fixed earthing terminal M16 and accessories
    MASTERTEC

    Fixed earthing terminal M16 and accessories

    Traduzido por Google,

    Terminal fixo de aterramento V4A com opção de conexão M16

    Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material: V4A stainless steel

      versions:

      • Fixed earthing terminal M16

        Revit model No. 1

        • Art.-No. 100455: without axis, with yellow protective cap

      • Fixed earthing terminal M16 with flexible connection cable

        Revit model No. 2

        • Art.-No. 100461: V4A stainless steel, conductor length 400mm
      • Cross clamp for fixed earthing terminal M16

        Revit model No. 3

        • Art.-No. 100458: V4A stainless steel, M16 thread, thread length 30mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaerdungsfestpunkt-m16-mit-zubehoer
    • Data de publicação2025-12-17
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Proteção contra raios