Publicar produtos
KG 2000 Sewage Ground Drain | Novo
KG 2000 Sewage Ground Drain | Novo
    MASTERTEC

    KG 2000 Sewage Ground Drain | Novo

    Traduzido por Google,

    Tubos de esgoto subterrâneos KG 2000 – tubos de parede sólida com junta estanque “Novo” e encaixe em uma das extremidades

    Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      polypropylene

      available inner diameters:

      110 mm & 125 mm

      length:

      500 mm

      versions (Ø sewage pipe / length):

      • Art.-No. 080827: Ø 110 mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080827D: Ø 110 mm / 500 mm with plug
      • Art.-No. 080828: Ø 125 mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080828D: Ø 125 mm / 500 mm with plug
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabdl-novo-kg-2000
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração