Publicar produtos
MKD Cable Bushing | Double
MKD Cable Bushing | Double
MKD Cable Bushing | Double
MKD Cable Bushing | Double
MKD Cable Bushing | Double
MKD Cable Bushing | Double
    MASTERTEC

    MKD Cable Bushing | Double

    Traduzido por Google,

    Mantenha a flexibilidade com a bucha de cabo MKD 150. A bucha de cabo MKD 150 é fabricada na espessura de parede correspondente e consiste em 2 conexões de vedação, um tampão de água de alta pressão instalado de fábrica e um tampão de fechamento estanque à pressão até 2,5 bar. As conexões de baioneta são compatíveis com todos os sistemas padrão.

    Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      green: TPE | black: ABS

      area of application:

      for wall thicknesses 180-400 mm

      versions (Ø inner diameter / length)

      • Art.-No. 162410: Ø 150 mm / 180 mm
      • Art.-No. 162415: Ø 150 mm / 200 mm
      • Art.-No. 162420: Ø 150 mm / 240 mm
      • Art.-No. 162425: Ø 150 mm / 250 mm
      • Art.-No. 162430: Ø 150 mm / 300 mm
      • Art.-No. 162435: Ø 150 mm / 350 mm
      • Art.-No. 162440: Ø 150 mm / 365 mm
      • Art.-No. 162445: Ø 150 mm / 400 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamkd-doppelt
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração