Publicar produtos
M10 connection axis Safe
MASTERTEC

M10 connection axis Safe

Traduzido por Google,

Eixo de conexão à prova d'água | Aço V4A | Diâmetro 10 mm | Rosca M10 em ambas as extremidades | Comprimento da rosca 12 mm com barreira de água

Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

Especificação
  • material:

    Axle: V4A stainless steel | Water barrier: TPE

    versions:

    • Art.-No. 100360: wall thickness 200 mm
    • Art.-No. 100365: wall thickness 240 mm
    • Art.-No. 100370: wall thickness 250 mm
    • Art.-No. 100375: wall thickness 300 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadurchleitungsstange-m10-safe
  • Data de publicação2025-12-17
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Proteção contra raios