Publicar produtos
Cross clamps for fixed earthing terminals M12
Cross clamps for fixed earthing terminals M12
    MASTERTEC

    Cross clamps for fixed earthing terminals M12

    Traduzido por Google,

    Rosca M12 | para condutores redondos de Ø 8 e 10 mm | para condutores planos de até 40 mm

    Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      available in Fe/Zn or V4A stainless steel

      versions:

      • Art.-No. 100460: galvanised, thread length 70mm
      • Art.-No. 100462: V4A stainless steel, thread length 70mm
      • Art.-No. 100464: V4A stainless steel, thread length 200mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakreuzklemmen-fuer-erdungsfestpunkte-m12
    • Data de publicação2025-12-18
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Proteção contra raios