Publicar produtos
Cross clamps for fixed earthing terminals M10/M12
MASTERTEC

Cross clamps for fixed earthing terminals M10/M12

Traduzido por Google,

para terminal de aterramento fixo M10/12

faixa de fixação:

  • fio redondo de 8 a 10 mm
  • condutor plano de até 40 mm

Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

Especificação
  • material:

    available in V4A stainless steel or Fe/ZN

    versions:

    • Art.-No. 100188: galvanised
    • Art.-No. 100189: V4A stainless steel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakreuzklemmen-fuer-erdungsfestpunkte-m10-m12
  • Data de publicação2025-12-17
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Proteção contra raios