Publicar produtos
Galvanised cross connectors flat/round
MASTERTEC

Galvanised cross connectors flat/round

Traduzido por Google,

conector transversal galvanizado

faixa de fixação:

  • fio redondo de 8 a 10 mm
  • condutor plano de até 30 mm

Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

Especificação
  • material:

    Fe/Zn

    versions:

    • Galvanised cross connector flat-round 30mm M8

      Revit model No. 1

      • Art.-No. 100115: 2-part flat/round, heavy duty version, M8 screws

    • Galvanised cross connector flat-round 30mm M6

      Revit model No. 2

      • Art.-No. 100121: 2-part flat/round, light version, M6 screws
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakreuzverbinder-verzinkt-flach-rund
  • Data de publicação2025-12-17
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Proteção contra raios