Publicar produtos
MASTERSTOP LONG TIME | 25x20 mm
MASTERSTOP LONG TIME | 25x20 mm
MASTERSTOP LONG TIME | 25x20 mm
MASTERSTOP LONG TIME | 25x20 mm
MASTERSTOP LONG TIME | 25x20 mm
MASTERSTOP LONG TIME | 25x20 mm
MASTERSTOP LONG TIME | 25x20 mm
MASTERSTOP LONG TIME | 25x20 mm
MASTERSTOP LONG TIME | 25x20 mm
    MASTERTEC

    MASTERSTOP LONG TIME | 25x20 mm

    Traduzido por Google,

    Junta de vedação hidrofílica para instalação independente das condições climáticas.

    Art.-No. 010012

    Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      Sodium bentonite with rubber content

      area of application:

      Hydrophilic bentonite waterstop for weather-independent waterproofing of construction joints.


      * The BIM model of the matching swelling tape grid (art.no. 10065) is already included as an optional accessory in the BIM model of the expansion joint. *

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamasterstop-long-time
    • Data de publicação2026-10-02
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas