Publicar produtos
Multi-purpose connecting clamps with thread in lower part
MASTERTEC

Multi-purpose connecting clamps with thread in lower part

Traduzido por Google,

2 peças | redondo/redondo | faixa de aperto: Ø 8 - 10 mm | M10

Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

Especificação
  • material:

    V4A, Fe/Zn or Al

    versions:

    • Multi-purpose connecting clamp with thread (Aluminium)

      Revit model No. 1

      • Art.-No. 100153: Aluminium

    • Multi-purpose connecting clamp with thread in lower part

      Revit model No. 2

      • Art.-No. 100157: galvanised steel
      • Art.-No. 100159: V4A stainless steel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamultiklemme-mit-gewinde
  • Data de publicação2025-12-17
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Proteção contra raios