Publicar produtos
RONDO Ecco | Sealing Collars
RONDO Ecco | Sealing Collars
    MASTERTEC

    RONDO Ecco | Sealing Collars

    Traduzido por Google,

    Os colares de vedação RONDO ECCO vedam com segurança tubos e cabos de plástico contra uma coluna de água de até 70 metros. As buchas em fundações e paredes de concreto ficam vedadas com segurança contra água subterrânea e água pressurizada.

    Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      TPE

      area of application:

      for outer diameters between 107 up to 210 mm

      overall length:

      45 mm

      versions:

      • Art.-No. 091050: RO Ecco 110, suitable for 107 - 115 mm
      • Art.-No. 091053: RO Ecco 125, suitable for 122 - 130 mm
      • Art.-No. 091056: RO Ecco 160, suitable for 157 - 170 mm
      • Art.-No. 091059: RO Ecco 200, suitable for 197 - 210 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarondo-ecco
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração