Publicar produtos
Impact Sound Insulation Board T1 | 10 mm
MASTERTEC

Impact Sound Insulation Board T1 | 10 mm

Traduzido por Google,

Isolamento acústico de impacto para lajes de suporte e escadas

Nº de artigo 060110

Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

Especificação
  • material: PUR-bonded rubber granulate

    dimensions: 1000 x 1000 x 10 (material thickness) mm

    impact sound reduction: up to 19 dB

    load test: up to 5 N/mm²

    properties:

    • for supporting slabs and stairs
    • UV-resistant
    • load test
    • impact sound test
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatrittschall-platte
  • Data de publicação2026-05-26
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento