Publicar produtos
M10 Safe wall bushings
M10 Safe wall bushings
M10 Safe wall bushings
    MASTERTEC

    M10 Safe wall bushings

    Traduzido por Google,

    com pontos de aterramento fixos pré-montados e barreira de água

    Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      Contact plate: stainless steel V4A | Axis: stainless steel V4A | Water barrier: TPE

      versions:

      • Art.-No. 100394: wall thickness 200 mm
      • Art.-No. 100396: wall thickness 240 mm
      • Art.-No. 100398: wall thickness 250 mm
      • Art.-No. 100400: wall thickness 300 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawanddurchfuehrung-m10-safe
    • Data de publicação2025-12-17
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Proteção contra raios