Publicar produtos
M12 wall bushings
M12 wall bushings
M12 wall bushings
M12 wall bushings
    MASTERTEC

    M12 wall bushings

    Traduzido por Google,

    As buchas de parede M12 possuem um núcleo condutor sólido de 25 mm e são pré-montadas e fornecidas na espessura de parede exata. Ajustes demorados não são necessários.

    Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

    3 versões disponíveis:

    • Tipo solo (Bucha de parede estanque à pressão da água | Conexão roscada M12 em ambos os lados | Inclui adaptador de prego para fixação na cofragem)
    • Conexão tipo (Bucha de parede estanque à pressão da água | Conexão roscada M12 em ambos os lados com placa de conexão adicional para condutores de aterramento embutidos no concreto | Inclui adaptador de prego para fixação na fôrma)
    • Tipo iso (Bucha de parede isolada e estanque à pressão da água | Conexão roscada M12 em ambos os lados | Inclui adaptador de prego para fixação na cofragem)
    Especificação
    • Material:

      Fixed earthing terminal + conductive core: stainless steel
      Nail adapter: POM (polyoxymethylene)

      Available for wall thicknesses:

      70-300 mm

      versions:

      • M12 wall bushing type solo

        Revit model No. 1

        • Art.-No. 100366: wall thickness 70 mm
        • Art.-No. 100367: wall thickness 80 mm
        • Art.-No. 100368: wall thickness 100 mm
        • Art.-No. 100369: wall thickness 120 mm
        • Art.-No. 100371: wall thickness 150 mm
        • Art.-No. 100372: wall thickness 200 mm
        • Art.-No. 100373: wall thickness 240 mm
        • Art.-No. 100374: wall thickness 250 mm
        • Art.-No. 100376: wall thickness 300 mm

      • M12 wall bushing type connect

        Revit model No. 2

        • Art.-No. 100366C: wall thickness 70 mm
        • Art.-No. 100367C: wall thickness 80 mm
        • Art.-No. 100368C: wall thickness 100 mm
        • Art.-No. 100369C: wall thickness 120 mm
        • Art.-No. 100371C: wall thickness 150 mm
        • Art.-No. 100372C: wall thickness 200 mm
        • Art.-No. 100373C: wall thickness 240 mm
        • Art.-No. 100374C: wall thickness 250 mm
        • Art.-No. 100376C: wall thickness 300 mm
      • M12 wall bushing type iso

        Revit model No. 3

        • Art.-No. 100366I: wall thickness 70 mm
        • Art.-No. 100367I: wall thickness 80 mm
        • Art.-No. 100368I: wall thickness 100 mm
        • Art.-No. 100369I: wall thickness 120 mm
        • Art.-No. 100371I: wall thickness 150 mm
        • Art.-No. 100372I: wall thickness 200 mm
        • Art.-No. 100373I: wall thickness 240 mm
        • Art.-No. 100374I: wall thickness 250 mm
        • Art.-No. 100376I: wall thickness 300 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawanddurchfuehrung-m12
    • Data de publicação2025-12-18
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Proteção contra raios