Publicar produtos
Corrugated Bearing | 10 mm
Corrugated Bearing | 10 mm
Corrugated Bearing | 10 mm
Corrugated Bearing | 10 mm
Corrugated Bearing | 10 mm
    MASTERTEC

    Corrugated Bearing | 10 mm

    Traduzido por Google,

    Apoio corrugado para escadas, lajes e elementos pré-fabricados.

    Nº de artigo 060010

    Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material: EPDM-based, halogen-free

      dimensions: 10000 (roll length) 200 (width) x 10 (height) mm

      predetermined tear segment width: 50 mm

      properties:

      • with tear seam for fast adjustment
      • for supporting stairs, slabs and precast elements
      • load test
      • impact sound test
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawellenlager
    • Data de publicação2026-05-22
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento