Publicar produtos
WELLO | Active Wall Sleeve
WELLO | Active Wall Sleeve
WELLO | Active Wall Sleeve
WELLO | Active Wall Sleeve
WELLO | Active Wall Sleeve
    MASTERTEC

    WELLO | Active Wall Sleeve

    Traduzido por Google,

    Tubo de revestimento em PE com duas fitas expansíveis aplicadas centralmente ao redor da luva de parede, que atuam como juntas de vedação. Sua superfície interna é lisa, enquanto a superfície externa corrugada garante uma aderência firme ao concreto. Diâmetros internos disponíveis: 100-400 mm

    Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      pipe: PE-HD | swelling tape: bentonite

      available inner diameters:

      100-400 mm

      available lengths:

      200-600 mm

      versions (Ø inner diameter / length):

      Please find the specific article numbers and lengths in the attached Revit Family Type Catalog in the download area.

      Please choose your installation situation, besides that both Revit models are similar
      :

      • WELLO floor plate

        Revit model No. 1

        • Art.-No. 080130 - 080138: Ø 100 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080140 - 080148: Ø 125 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080150 - 080158: Ø 150 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080160 - 080168: Ø 200 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080170 - 080178: Ø 250 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080180 - 080188: Ø 300 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080190 - 080198: Ø 350 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080200 - 080208: Ø 400 mm / 200 - 600 mm
      • WELLO wall

        Revit model No. 2

        • Art.-No. 080130 - 080138: Ø 100 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080140 - 080148: Ø 125 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080150 - 080158: Ø 150 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080160 - 080168: Ø 200 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080170 - 080178: Ø 250 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080180 - 080188: Ø 300 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080190 - 080198: Ø 350 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080200 - 080208: Ø 400 mm / 200 - 600 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawello
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração