Publicar produtos
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
    MASTERTEC

    FASO Fibre Cement Wall Sleeve

    Traduzido por Google,

    Nossas mangas de parede de fibrocimento FASO estão disponíveis em DN 50 a DN 800 e prontas para entrega imediata. A superfície interna é lisa, enquanto a superfície externa ondulada cria uma ligação segura e impermeável com o concreto, impedindo a entrada de água. A pré-umidificação da manga de parede melhora ainda mais a adesão e o desempenho de vedação em estruturas de concreto impermeáveis.

    Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

    Especificação
    • material:

      asbestos-free fibre cement

      inner diameters available:

      50-800 mm

      lengths available:

      200-1200 mm

      versions (Ø inner diameter / length):

      Please find the specific article numbers and lengths in the attached Revit Family Type Catalog in the download area.

      Please choose your installation situation, besides that both Revit models are similar
      :

      • FASO floor plate

        Revit model No. 1

        • Art.-No. 080020 - 080031: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080210 - 080219: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080220- 080229: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080230 - 080239: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080240 - 080249: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080250 - 080259: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080260 - 080269: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080270 - 080279: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080280 - 080289: Ø 350 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080290 - 080299: Ø 400 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080300 - 080309: Ø 450 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080310 - 080319: Ø 500 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080320 - 080329: Ø 600 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080330 - 080339: Ø 700 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080340 - 080349: Ø 800 mm / 200 - 1200 mm
      • FASO wall

        Revit model No. 2

        • Art.-No. 080020 - 080031: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080210 - 080219: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080220- 080229: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080230 - 080239: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080240 - 080249: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080250 - 080259: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080260 - 080269: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080270 - 080279: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080280 - 080289: Ø 350 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080290 - 080299: Ø 400 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080300 - 080309: Ø 450 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080310 - 080319: Ø 500 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080320 - 080329: Ø 600 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080330 - 080339: Ø 700 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080340 - 080349: Ø 800 mm / 200 - 1200 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafaso
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de penetração