Publicar produtos
Mataki Power FR Exposed Roof - Movement joint less than 15 mm
Mataki Power FR Exposed Roof - Movement joint less than 15 mm
Mataki Power FR Exposed Roof - Movement joint less than 15 mm
    MATAKI

    Mataki Power FR Exposed Roof - Movement joint less than 15 mm

    Traduzido por Google,

    A próxima geração de impermeabilização com instalação elétrica da Mataki. O Mataki POWER é um sistema de impermeabilização 100% com instalação elétrica, ideal para coberturas em ambientes sensíveis com requisitos especiais, como hospitais, salas de servidores, indústrias de alta precisão, etc. O Mataki POWER possui uma estrutura robusta em poliéster e uma mistura asfáltica otimizada para instalação com ar quente. Macio e flexível no inverno, e estável e resistente no verão. O Mataki POWER apresenta uma tonalidade cinza grafite que confere um visual elegante e sóbrio.

    Mataki Power é um sistema de impermeabilização de camada única que pode ser instalado na maioria dos substratos existentes, como lã mineral, concreto, chapas/compensado e impermeabilizações pré-existentes. Mataki Power consta na lista de sistemas de impermeabilização aprovados pela TÄTSKIKTSGARANTIER™ para coberturas expostas.

    Especificação
    • Country of manufacture: Sweden

      Quality designation: SEP 4700

      Fire class: TKY-A-0234

      Length (m): 8

      Width (m): 1

      Weight (kg): 38

      Weight (kg/m²): 4.7

      Product color: Graphite gray

      Frame: Polyester/glass

      Top: Slate

      Bottom: Plastic

      Warranty: Waterproofing guarantees

      Installation method: Electric

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamataki-power-fr-exponerat-tak-rorelsefog-mindre-an-15-mm
    • Familia de productoMataki Power FR
    • Grupo de produtosExponerade tätskikt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEG019610
    • Nome ETIMRoofing materials
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 13 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 13 11
    • Título OmniclassBituminous Sheet Waterproofing
    • Código CSI UniFormat IIB1020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Construction

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden