Publicar produtos
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Waterproofing against roof drain (insulation and TRP)
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Waterproofing against roof drain (insulation and TRP)
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Waterproofing against roof drain (insulation and TRP)
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Waterproofing against roof drain (insulation and TRP)
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Waterproofing against roof drain (insulation and TRP)
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Waterproofing against roof drain (insulation and TRP)
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Waterproofing against roof drain (insulation and TRP)
    MATAKI

    Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Waterproofing against roof drain (insulation and TRP)

    Traduzido por Google,

    Mataki UnoTech FR é um sistema de impermeabilização de camada única que pode ser instalado na maioria dos substratos comuns, como lã mineral, concreto, estacas-prancha/compensado e impermeabilizações existentes. Mataki UnoTech FR está listado na lista TÄTSKIKTSGARANTIER™ de sistemas de impermeabilização aprovados para coberturas expostas.

    Especificação
    • Country of manufacture: Sweden

      Quality designation: SEP 5500

      Fire rating: TKY-A-0234

      Length (m): 7.5

      Width (m): 1

      Weight (kg): 41

      Weight (kg/m²): 5.5

      Product color: Slate gray, Crystal black, Red, White, Green

      Frame: Polyester/glass

      Top: Slate

      Bottom: Plastic

      Warranty: Waterproofing guarantees

      Installation method: LPG

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamataki-unotech-exponerat-tak-skiffergra-tatskikt-mot-takbrunnisolering-och-trp
    • Familia de productoMataki UnoTech FR
    • Grupo de produtosExponerade tätskikt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 13 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 13 11
    • Título OmniclassBituminous Sheet Waterproofing
    • Código CSI UniFormat IIB1020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Construction

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden