Publicar produtos
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille

    Advanced Track Architectural Entrance Grille

    Traduzido por Google,

    A tecnologia exclusiva de parafusos cruzados supera a construção tradicional de fechadura com chave soldada. A carga de rolamento mais pesada da indústria. Superfície antiderrapante para aplicações internas; Compatível com ADA. Grande variedade de opções de pastilhas de design disponíveis. Formas personalizadas disponíveis, podem ser cortadas em raio. Os quadros vêm pré-montados. Opção de bandeja de drenagem disponível.

    A amostra Standard Advanced Track incluirá moldura de alumínio com New York Charcoal Splash Designer Insert. A cor de inserção do designer selecionada aqui será fornecida como uma amostra separada.

    Amostra: https://mattersurfaces.com/collections/arrival-collection

    Entre em contato com a Matter Surfaces

    Especificação
    • Material
      Heavy gauge 6061-T6 aluminum with aluminum alloy 6063-T5 scraping rails and standard 100% nylon fiber drying inserts. 58.62% pre-consumer and 15.5% post-consumer recycled content. Recycled content varies with Designer Insert Options.

      Format
      Foot Grille

      Style
      Scraping and drying surface with bolted cross supports.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamattersurfaces-arrival-advanced-track
    • Familia de productoArrival Collection
    • Grupo de produtosArchitectural Grilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)48
    • Largura (polegadas)42
    • Profundidade (polegadas)1.5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emCanada
    • Peso líquido (Lbs)6.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Entrada