Publicar produtos
Berber
Berber
Berber
Berber
Berber
Berber
Berber
Berber
Berber

    Berber

    Traduzido por Google,
    Excelente desempenho de passagem para aplicações de tráfego multidirecional. Facilmente mantido por aspiração e extração periódica. Resistente a manchas, colorfast e permanentemente antiestático. Certificado Green Label Plus®. Disponível em carvão, chocolate, vermelho, abeto, azul aço, libra esterlina, nogueira.

    Entre em contato com a Matter Surfaces

    Especificação
    • Product DetailsMore Information

      ColorsBlack, Gray
      FormatsRoll, Tile, Mat
      Dimensions6' 7" x 68' 8" & 13' 2" x 82'
      Thickness3/8"
      Weight64 oz/sq yd
      Warranty3 year Limited Warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamattersurfaces-arrival-berber-charcoal
    • Familia de productoArrival Collection
    • Grupo de produtosEntrance Matting Collection
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-02-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.35
    • Largura (polegadas)13
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Entrada