Publicar produtos
Trilogy Tile
Trilogy Tile
Trilogy Tile
Trilogy Tile
Trilogy Tile
Trilogy Tile
Trilogy Tile
Trilogy Tile
Trilogy Tile
Trilogy Tile

    Trilogy Tile

    Traduzido por Google,

    A raspagem agressiva limpa o calçado para reduzir o risco de escorregões e quedas. Produto durável é ideal para aplicações comerciais. A aparência de carpete de alta qualidade cria uma ótima primeira impressão. Pode ser instalado tijolo, monolítico ou um quarto de volta para criar padrões interessantes.

    Atende aos protocolos de teste de qualidade do ar interno - classificação de incêndio de classe 1. Os usos comuns incluem ambientes corporativos, educacionais, de varejo e de hospitalidade.

    Entre em contato com a Matter Surfaces

    Especificação
    • Product DetailsMore Information

      ColorsGray
      FormatsTile
      Dimensions~19-11/16" x 19-11/16"
      Thickness9/32"
      Weight139 oz/sq yd
      InstallationBrick, Monolithic, Quarter-turn Tiles (Parquet Pattern)
      Warranty3 year Limited Warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatrilogy-tile
    • Familia de productoArrival Collection
    • Grupo de produtosEntrance Matting Collection
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-02-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.27
    • Largura (polegadas)19.58
    • Profundidade (polegadas)19.58
    Relacionado
    • Material principalNylon
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Entrada