Um sistema inteligente de tiras de alumínio e várias inserções diferentes tornam o tapete ALU extremamente eficaz. Nervurada, borracha ou escovas – o tipo de entrada que você possui determina quais inserções você precisa.
Um tapete de entrada composto por inserções nervuradas em perfis de alumínio proporciona um tapete altamente durável e absorvente de umidade que realmente cuida das partículas “finas” de sujeira. As secções de alumínio são unidas por arame de aço inoxidável (Ø3 mm) e separadores de borracha (3-6 mm), que facilitam a limpeza da reentrância de entrada, uma vez que o tapete pode simplesmente ser desenrolado. A versão 14 foi projetada para entradas com tráfego normal, enquanto a versão 17 foi projetada para tráfego intenso. A versão 22 é recomendada para entradas com tráfego intenso; pode manusear carrinhos de compras, cadeiras de rodas, carrinhos de bebê, carrinhos, etc. *As inserções nervuradas também podem ser combinadas com inserções de borracha e inserções raspadoras. Para uso interno.
O tapete ALU é resistente contra:
• Produtos para derreter sal/neve
• Produtos químicos em geral que não contenham cloro.
Os tapetes de entrada com inserções nervuradas são ideais para a zona 2 em entradas com três zonas separadas.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Denmark |
Finland |
Iceland |
Norway |
Sweden |