Um sistema inteligente de tiras de alumínio e várias inserções diferentes tornam o tapete ALU extremamente eficaz. Nervurada, borracha ou escovas – o tipo de entrada que você possui determina quais inserções você precisa.
Um tapete de entrada composto por inserções de borracha em seções de alumínio proporciona um tapete altamente durável que raspa a maior parte da sujeira grossa antes de chegar à entrada. As secções de alumínio são unidas por arame de aço inoxidável (Ø3 mm) e separadores de borracha (3-6 mm), que facilitam a limpeza da reentrância de entrada, uma vez que o tapete pode simplesmente ser desenrolado.
A versão 14 perfis destina-se a entradas com tráfego normal, enquanto a versão 17 destina-se a tráfego intenso. A versão 22 é recomendada para entradas com tráfego intenso; pode manusear carrinhos de compras, cadeiras de rodas, carrinhos de bebê, carrinhos, etc.* Para uso externo e interno. As inserções de borracha também podem ser combinadas com inserções nervuradas e inserções raspadoras.
O tapete ALU é resistente contra:
• Produtos para derreter sal/neve
• Produtos químicos em geral que não contenham cloro.
Os tapetes de entrada com aplicações de borracha são ideais para as zonas 1 ou 2, numa entrada com três zonas distintas.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Denmark |
Finland |
Iceland |
Norway |
Sweden |