Um sistema inteligente de perfis de alumínio e várias inserções tornam o tapete ALU extremamente eficaz. Nervurada, borracha ou escovas – o tipo de entrada que você possui determina quais inserções você precisa.
Um tapete de entrada composto por inserções raspadoras em perfis de alumínio proporciona uma função de raspagem adicional e é extremamente durável. As secções de alumínio são unidas por arame de aço inoxidável (Ø3 mm) e separadores de borracha (3-6 mm), o que facilita a limpeza da reentrância de entrada, uma vez que o tapete pode simplesmente ser desenrolado. A versão 18 destina-se a entradas com trânsito normal, enquanto a versão 20 destina-se a tráfego intenso. A versão 25 é recomendada para entradas com tráfego intenso; pode manusear carrinhos de compras, cadeiras de rodas, carrinhos de bebé, carrinhos, etc.* As inserções raspadoras também podem ser combinadas com inserções nervuradas e inserções de borracha. Para uso externo e interno.
O tapete ALU é resistente contra:
• Produtos para derreter sal/neve
• Produtos químicos em geral que não contenham cloro.
Os tapetes de entrada com raspadores são ideais para zonas 1 ou 2, numa entrada com três zonas distintas.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Denmark |
Finland |
Iceland |
Norway |
Sweden |