Publicar produtos
ALU MAT WIDE with ribbed insert (drying mat)
ALU MAT WIDE with ribbed insert (drying mat)
ALU MAT WIDE with ribbed insert (drying mat)
    MATTING

    ALU MAT WIDE with ribbed insert (drying mat)

    Traduzido por Google,

    ALU MAT WIDE - tapete de entrada com inserções nervuradas.

    O sistema inteligente com perfis de alumínio com diferentes tipos de inserções torna o tapete Entrance ALU muito eficaz. Têxtil, borracha ou escovas, o tipo de entrada que você possui determina qual inserto é necessário.

    O tapete de entrada com perfis de alumínio WIDE é um tapete elegante e denso onde a sujidade se acumula na parte superior do tapete. É muito adequado para cobrir áreas maiores, com os perfis largos obtém-se um tapete muito durável. Inserções de borracha ou escovas proporcionam a melhor função de raspagem, enquanto uma inserção têxtil fornece função de raspagem e secagem. Os perfis de alumínio são unidos por conectores de borracha que tornam o tapete enrolável.

    O carpete pode ser colocado tanto em poço quanto como carpete suspenso, então recomenda-se a utilização de uma rampa ao redor do carpete.

    ALU MAT é resistente a:
    - Agente de derretimento de sal/neve
    - Agentes químicos básicos que não contêm cloro.

    ALU MAT WIDE com inserções de borracha ou escova adapta-se melhor nas zonas 1 e 2, numa entrada composta por três zonas.
    ALU MAT WIDE com inserções têxteis adapta-se melhor nas zonas 2 e 3, numa entrada composta por três zonas.

    Especificação
    • Colour: Grey, brown and black. Textiles are slightly mottled.

      Height: 11 mm

      Load: 3 200 kg/m² (*maximum weight per wheel 150 kg, for trolley or similar with 4 wheels = max 600 kg/each)

      Tolerance: Carpet: +/- 2 mm. Manhole: Depth +/-2 mm. A well-functioning entrance mat depends on a smooth and even surface. An uneven surface can result in deformation of the mat's aluminium profiles.

      Temperature: +5° to +70° (indoor)

      Warranty: 3 years against production defects, excluding wear and tear.

      Slip resistance: R12 according to DIN 51130.

      Fire protection: Cfl-s1 according to EN 13501.

      Cleaning: The mat should be swept/vacuumed regularly. If necessary, the mat can be rolled up, sweep or vacuum clean in the well, roll back.

      Other: The aluminium profiles can be anodised.

      matting entrématta torkmatta torkmattor skrapmatta hållbarhet nedsänkta mattor ingjutningsram ingjutningsramar entremattor entrematta dörrmattor dörrmatta gummimattor gummimatta skrapgaller gångmattor gångmatta bvb entrance mat drying mat drying mats scraper mat durability submerged mats moulding frame moulding frame entrance mats entrance mat door mats door mat rubber mats rubber mat scraping grid walking mats walking mat

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaALU-wide-textile
    • Familia de productoEntrance Mats
    • Grupo de produtosMat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Entrada