Publicar produtos
SCRAPER GRID
SCRAPER GRID
    MATTING

    SCRAPER GRID

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Grades raspadoras com arquitetura atraente para soluções personalizadas em termos de forma e função. Adequado para tudo, desde entradas maiores em estádios e centros comerciais até entradas mais pequenas. Uma grade raspadora resistente com excelente capacidade de raspagem e permeabilidade. A entrada deve ter uma aparência bonita e fresca por muitos anos e ao mesmo tempo ser fácil de cuidar e manter. Uma grelha raspadora é um bom complemento para todos os nossos tapetes de entrada. Para utilização exterior, resiste às intempéries e ao vento e é adequado para todas as entradas onde se pretenda uma função de recolha de sujidade praticamente isenta de manutenção, de preferência em reentrâncias mais profundas. A grelha é fabricada de série em alturas de 25 e 30 mm e também pode ser equipada com pés de apoio ajustáveis ​​em altura.

    Especifique as dimensões ao fazer o pedido; a altura das barras de apoio será adaptada ao vão e à carga estimada na grelha. As barras de suporte são paralelas à direção do fluxo. As grades são fabricadas em aço galvanizado a quente e garantem uma malhagem constante e exata com chapas metálicas em ambas as direções, com ou sem travessas serrilhadas para máximo desempenho antiderrapante/extra raspador.

    Especificação
    • Material: Hot galvanised steel.

      Measurements: Please specify dimensions when ordering. Mesh size c/c 33 x 11 mm.

      Properties: Excellent scraping function, non-slip.

      Guarantee: 2 years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaentr_grid
    • Familia de productoEntrance Mats
    • Grupo de produtosMat
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-04-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)29.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Entrada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoEntrance mats

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden