Publicar produtos
StandUp SCREEN
StandUp SCREEN
StandUp SCREEN
StandUp SCREEN
StandUp SCREEN
StandUp SCREEN
StandUp SCREEN
    MATTING

    StandUp SCREEN

    Traduzido por Google,

    A divisória StandUp SCREEN é flexível e dobrável, fácil de mover e dobrar, com um ilhó para pendurar. A SCREEN está disponível em dois tamanhos diferentes e é compatível com todas as nossas mesas StandUp e outras superfícies. Uma divisória de mesa com isolamento acústico e que cria um ambiente tranquilo ou com privacidade no escritório ou em salas de estudo. A SCREEN está disponível em dois tamanhos diferentes e é compatível com todas as nossas mesas StandUp e outras superfícies.

    A divisória da mesa possui um núcleo feito de plástico canalizado estável e reciclável. O exterior é revestido com o tecido Hush da Gabriel, com certificação OEKO-TEX, um tecido mesclado com aparência acolchoada. O interior é revestido com o tecido Alcala da Lechfabrics, também com certificação OEKO-TEX, um tecido semelhante à camurça que confere vivacidade e maciez ao interior.

    • O ilhó permite pendurar a tela quando não estiver em uso.
    • O monitor de mesa de 80 cm é adequado para mesas maiores, enquanto o monitor de mesa de 58 cm é adequado para mesas menores.
    • Guarde e pendure com nosso gancho de mesa HOOK, gancho de parede HOOK, suporte de chão HANGER ou móvel de armazenamento STORAGE.

    Também produzimos telas de acordo com as solicitações específicas de cada cliente. Não hesite em nos consultar caso tenha alguma solicitação especial em relação a tecidos, materiais, etc.

    Especificação
    • Material: Textiles Hush/Alcala, recyclable corrugated plastic core

      Width: 580 mm / 800 mm

      Height: 550 mm

      Depth: 550 mm

      Colours: Grey/green, Grey/blue and Grey/grey

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastandup-screen
    • Familia de productoStandUp
    • Grupo de produtosDesk
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-04-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)580
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLatvia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_20_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic screens

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden