Publicar produtos
Ceiling lamp Balbo
Ceiling lamp Balbo
Ceiling lamp Balbo

    Ceiling lamp Balbo

    Traduzido por Google,
    Ferragens metálicas na cor níquel. Lâmpadas de cúpula de vidro transparente em duas cores: esfumaçado e conhaque. Fonte de luz — lâmpadas com base G9.
    Especificação
    • Title Ceiling lamp Balbo
      Lamps 8ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      100
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 295
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 500
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD112CL-08G


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCeiling-lamp-Balbo
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosBalbo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)295
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa