Publicar produtos
Chandelier Zaragoza
Chandelier Zaragoza
Chandelier Zaragoza

    Chandelier Zaragoza

    Traduzido por Google,
    Ferragens metálicas, banhadas na cor latão. Alguns dos elementos são coloridos em preto. Abajures de tecido branco, aplicados em PVC. Fonte de luz — lâmpadas com base E14.
    Especificação
    • Title Chandelier Zaragoza
      Lamps 5ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 170
      Lighting fixture height , mm 490
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 780
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article H001CL-05BS


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaChandelier-Zaragoza
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosZaragoza
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)490
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa