Publicar produtos
Nostalgia pendant lamp

Nostalgia pendant lamp

Traduzido por Google,

Acessórios de metal de cor ouro fosco. Lâmpadas de cúpula esféricas de vidro soprado fosco. Assimetria elegante no design. Fonte de luz — lâmpadas com base E14.

Especificação
  • Bulbs: 6 X E14 (40W)

    Light Socket: E14

    Lamp power: 40

    VOLTAGE: AC220_240 V

    Ceiling bowl height, mm: 25

    Ceiling bowl diameter, mm: 120

    Ceiling mount type: Plank

    Chain length, mm: 450

    Warranty: 2 years

    Article:MOD048PL-06G

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNostalgia-pendant-lamp
  • Familia de productoDecorative
  • Grupo de produtosNostalgia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)475
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emGermany
  • Peso líquido (Kg)4.34
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCLâmpada
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
  • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniclassLamps

Disponibilidade da região

Europa