Publicar produtos
Pendant lamp Basic form
Pendant lamp Basic form
Pendant lamp Basic form
Pendant lamp Basic form

    Pendant lamp Basic form

    Traduzido por Google,
    Material das conexões - metal. Tons — ouro, branco fosco, preto fosco. Lâmpadas de cúpula arredondada de vidro branco fosco. Formas universais, design minimalista. Fonte de luz — lâmpada com base E14.
    Especificação
    • Title Pendant lamp Basic form
      Lamps 3ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 200
      Lighting fixture height , mm 1800
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 400
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD321PL-03B


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-Basic-form-
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosBasic form
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa