Publicar produtos
Pendant lamp Bowi
Pendant lamp Bowi
Pendant lamp Bowi
Pendant lamp Bowi

    Pendant lamp Bowi

    Traduzido por Google,
    Acessórios - metal, cor - ouro. Lâmpadas de cúpula de vidro transparente. Moldura feita de armações de metal sobrepostas umas às outras. Montagem 2 em 1 — montagem com ou sem corrente.
    Especificação
    • Title Pendant lamp Bowi
      Lamps 6ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 355
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 656
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article H009PL-06G


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-Bowi
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosBowi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)355
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa